Selecteer uw locatie
Industrieen
OverzichtService
OverzichtTraining
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
Vario grab container, 90x45x333
Productkenmerken | |
---|---|
ESD |
yes |
Color |
Black (similar to RAL 9005) |
Packaging unit |
1 |
Filling weight [kg] |
2.5 |
Material |
ABS |
Material information |
Grab ledge, refill end-piece: Plastic ABS,Material chute: Aluminum, coated with Alutin |
Scope of delivery |
Includes fastening material, without grab container base |
Contents [cm³] |
500 |
b x h x l |
90 x 45 x 333 |
Weight [kg] |
0.56 |
Soort document | Downloadlink |
---|---|
Gegevensbladen | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842558325 |
Handleiding | search?s=download&q=3842558325 |
Downloadlink |
---|
3D CAD |