Selecteer uw locatie
Industrieen
OverzichtService
OverzichtTraining
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
Bracket (standard) 30x120
Productkenmerken | |
---|---|
Profile slot |
8 |
Dimensions |
30x120 |
ESD |
yes |
Packaging unit |
20 |
Material |
Diecast aluminum, vibratory ground |
Torsional moment [Nm] |
47 |
Bending moment 1 [Nm] |
100 |
Recommended accessories |
Intermediate element for 10 mm slot (3842523537) ,Cover cap for bracket 30x120, signal gray,Cover cap for bracket 30x120, black |
Weight [kg] |
0.09 |
Soort document | Downloadlink |
---|---|
Gegevensbladen | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523587 |
Downloadlink |
---|
3D CAD |