Selecteer uw locatie
Industrieen
OverzichtService
OverzichtTraining
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
Damping plate D44
Productkenmerken | |
---|---|
Profile slot |
8; 10 |
Color |
Black |
Diameter D [mm] |
44 |
Packaging unit |
20 |
Force F [N] |
2000 |
Material |
PUR |
Weight [kg] |
0.08 |
Soort document | Downloadlink |
---|---|
Gegevensbladen | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538557 |
Downloadlink |
---|
3D CAD |