Velg din lokasjon
Bransjer
OversiktService
OversiktSelskap
OversiktProduktgrupper
OversiktKonstruksjon
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktVelg din lokasjon
Adjusted to valves. Short commissioning time.
Produktattributter | |
---|---|
Product family |
VT-MRPA1-100 |
Supply voltage |
24 VDC |
Electrical connector |
Screw terminals |
Connectivity |
Analog, command value 0…10 V |
Design |
Module |
Weight [kg] |
0.23 |
Dokumenttype | Nedlasting link |
---|---|
Datablad | ad63f7d4-b6e7-4408-8d2e-ebef0f7c6b9a |
Håndbok | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |