Velg din lokasjon
Bransjer
OversiktService
OversiktSelskap
OversiktProduktgrupper
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktVelg din lokasjon
Adjusted to valves. Short commissioning time.
Produktattributter | |
---|---|
Product family |
VT-VRRA1-527/V0/2STV |
Supply voltage |
24 VDC |
Electrical connector |
32-pin connector plug, form F |
Electrical connection description |
for card holder or 19" racks |
Connectivity |
Analog, command value 0…10 V |
Design |
Printed circuit board |
Weight [kg] |
0.36 |
Dokumenttype | Nedlasting link |
---|---|
Datablad | 7fc4eb2b-9e7e-4320-9071-4851431a6d64 |
Håndbok | 438273f0-f145-4b9c-b04e-0d32e2ff27b3 |