Velg din lokasjon
Bransjer
OversiktService
OversiktSelskap
OversiktProduktgrupper
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktVelg din lokasjon
Sliding block profile groove 8 steel, zinc-plated
Produktattributter | |
---|---|
Profile slot |
8 |
Length [l] [mm] |
1000 |
Dimension h1 [mm] |
2 |
Dimension h [mm] |
6 |
Packaging unit |
1 |
Material |
Steel, galvanized |
Required accessories |
Spring |
Weight [kg] |
0.56 |
Dokumenttype | Nedlasting link |
---|---|
Datablad | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842510078 |
Nedlasting dokument |
---|
3D CAD |