Velg din lokasjon
Bransjer
OversiktService
OversiktSelskap
OversiktProduktgrupper
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktVelg din lokasjon
Heavy-duty wheel, LR with lock, F3000
Produktattributter | |
---|---|
Profile slot |
10 |
Color |
Gray |
Total height [mm] |
195 |
Packaging unit |
1 |
Hardness (Shore) [Shore A] |
94 |
Force F [N] |
3000 |
Material |
TPU |
Material information |
Wheel: TPU,Housing: Steel, galvanized |
Required accessories |
Screw M10x16 (ISO 4762), washer ISO 7089-10, lock washer 10 FSt for fastening to the screw-on plate,T-bolt, flange nut, central bolt M12 or S12 for fastening the screw-on plate to the profile frame |
Weight [kg] |
2.13 |
Dokumenttype | Nedlasting link |
---|---|
Datablad | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842562057 |
Nedlasting dokument |
---|
3D CAD |