Velg din lokasjon
Bransjer
OversiktService
OversiktSelskap
OversiktProduktgrupper
OversiktE-konfiguratorer og verktøy
OversiktVelg din lokasjon
Accumulation roller chain support wheel, steel
Produktattributter | |
---|---|
ESD |
yes |
Scope of delivery |
Units up to 12000 mm, incl. 1x master link |
Length [L] |
12000 |
Material information |
Accumulation roller chain: Steel,Support wheel: Steel |
Recommended accessories |
Additional master link 3 842 530 417 |
Weight [kg] |
16.8 |
Dokumenttype | Nedlasting link |
---|---|
Datablad | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530864 |
Håndbok | search?s=download&q=3842530864 |
Nedlasting dokument |
---|
3D CAD |