제품 특성 | |
---|---|
리니어 축 기계 액세서리 |
커플링 |
외경 D [mm] |
41 |
무게 [kg] |
0.18 |
호환 가능 |
FMB-080, FMB-110 |
치수 B [mm] |
1 |
치수 C [mm] |
35,29 |
치수 D [mm] |
41 |
치수 d [mm] |
20 |
치수 D1 [mm] |
35 |
치수 D2 [mm] |
20 |
치수 DH [mm] |
41 |
치수 E [mm] |
16 |
치수 L |
69 |
치수 L1 |
28 |
치수 L2 [mm] |
25 |
치수 N [mm] |
20 |
치수 S [mm] |
9 |