조인트 45x45 지지대 designLINE
제품 특성 | |
---|---|
모듈 치수 [mm] |
45 |
프로파일 홈 |
10 |
ESD |
예 |
치수 |
45x45 |
designLINE |
예 |
색상 |
흰색 알루미늄(RAL 9006) |
포장 단위 |
1 |
회전 범위 [°] |
180 |
재료 지침 |
조인트 designLINE: 알루미늄 다이캐스트, 도장 처리됨, RAL 9006, 고정 재료: 스틸, 아연 도금 |
힘 F2 [N] |
1000 |
고정 재료 |
플랜지 헤드 나사 M8x16 2개,T 너트 슬롯 10 M8 2개,나사 S12x30 2개 |
힘 F1 [N] |
15000 |
재료 |
알루미늄 다이캐스트, 도장 처리됨 |
배송 범위 |
고정 재료 포함 |
권장 액세서리 |
클램핑 레버: 3842538608 |
무게 [kg] |
0.33 |
문서 형식 | 다운로드 링크 |
---|---|
데이터 시트 | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538687 |
사용 설명서 | search?s=download&q=3842538687 |
다운로드 링크 |
---|
3D CAD |