중압 펌프. 낮은 소음 및 맥동 수준. 우수한 효율. 산업 응용 분야에 적합.
제품 특성 | |
---|---|
변위 유형 |
고정 토출량 |
공칭 사이즈 [cm³] |
27 |
제품군 |
PVV |
작동압, 최대. [bar] |
210 |
최대 유량 [l/min] |
39 |
관통 구동 축 |
미포함 |
회전 방향 |
시계 방향 회전 |
샤프트 끝단 |
기어식 22-4, 13T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
장착 플랜지 |
ISO 3019-1에 따른 2홀 장착 플랜지 101-2 |
작동유 |
HLP,HFC |
씰 |
NBR |
무게 [kg] |
11.84 |
문서 형식 | 다운로드 링크 |
---|---|
데이터 시트 | a12963e6-bdc9-44c5-a544-d48e8e61d55f |
다운로드 링크 |
---|
3D CAD |