고성능 범위의 산업용 유압 밸브. 설정된 값으로 안정적인 압력 제한
제품 특성 | |
---|---|
연결 다이어그램 |
마운팅 구멍 DBD NG6 |
제품군 분류 |
압력 릴리프 밸브, 직접 제어식 |
제품군 유형 |
DBD.K |
작동압, 최대. [bar] |
400 |
연결부 개수 |
2 |
최대 유량 [l/min] |
50 |
포핏 스풀 |
포핏 버전 |
직접 파일럿 제어식 |
직접 제어식 |
연결 유형 |
나사 조임식 카트리지 밸브 |
취부용 홀 |
M28x1,5 |
공칭 유량 [l/min] |
50 |
작동 방법 |
수동 작동 |
조정 옵션 |
육각 및 보호 캡이 있는 부시 |
연결부 |
G 1/4 |
씰 재료 |
NBR |
작동유 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
씰 |
NBR |
제품군 |
무부하 |
제품 유형 |
DBD.K |
무게 [kg] |
0.39 |
문서 형식 | 다운로드 링크 |
---|---|
데이터 시트 | d16f594c-d49d-4c1e-bc7e-ac029f4f2303 |