제품 특성 | |
---|---|
제품군 분류 |
체크 밸브, 카트리지 디자인 |
제품군 유형 |
M-SR |
제품군 |
M-SR |
작동압, 최대. [bar] |
420 |
연결부 개수 |
2 |
최대 유량 [l/min] |
120 |
포핏 스풀 |
포핏 버전 |
직접 파일럿 제어식 |
직접 제어식 |
공칭 유량 [l/min] |
120 |
압력 설정 [bar] |
0.2 |
압력 사전 설정 |
압력 사전 설정 미포함 |
씰 재료 |
FKM |
작동유 |
HL,HLP,HETG,HEES,HEPG,HFDU |
제품군 |
체크 밸브 |
제품 유형 |
M-SR |
무게 [kg] |
0.09 |