ST5/XH, ST5/H 엔드 플레이트, 좌측 1040/260에 AS

  • 안전성 강화를 위해 작업 구역에 보호 커버와 엔드 플레이트가 제공됨
  • 컨베이어 장치용으로 별도 주문 가능하며 곡선, 전환기, 교차점의 경우 제공 범위에 선택 사양으로 포함(SC = 2)
  • 보호 커버와 엔드 플레이트는 스프링 요소를 사용하여 롤러 사이에 클립으로 고정
  • 참고: 보호 커버나 엔드 플레이트를 밟고 지나가지 마십시오.
  • 다양한 너비와 롤러 간격에 맞는 보호 커버
  • 컨베이어 섹션 중심부, 전환부 및 단부용 특수 커버
  • 엔드 플레이트
  • 엔드 플레이트, 좌구동 측(D)
  • 엔드 플레이트, 우구동 측(E)
  • 측면 가이드 커버
  • 측면 가이드 보호 커버(F), 2개 필요
  • 스레드 나사
  • 나사(G), 각 엔드 플레이트(D/E)당 4개 및 각 측면 가이드 커버(F)당 2개 필요
  • 스프링 요소
  • 스프링 요소(H), 각 엔드 플레이트에 2개 필요
  • 개방형 프로파일 단부용 커버 캡(J), 각 섹션 단부에 2개 필요

제품 특성

트랙 너비[b] [mm]

1040

롤러 래스터 [p] [mm]

260

재료

스틸, 아연 도금

무게 [kg]

2.88

다운로드 링크
3D CAD

이 제품의 경우 예비 부품 카탈로그에서 일치하는 품목을 찾았습니다.

예비 부품 카탈로그 열기