• 그룹 2, 옵션 03
  • 소재: 아연도금 스틸

제품 특성

일렉트로 메카닉 실린더 고정 요소

신축성 커플링

공칭 사이즈 [mm]

80,100

무게 [kg]

1.12

최대 동하중 각주

사이즈 80: Fmax EMC; 사이즈 100: 28000N

재료

아연 도금 스틸

치수 A1 [mm]

90

치수 A2 [mm]

90

축 방향 클리어런스 치수

0.4 mm ... 0.8 mm

최대 축 방향 클리어런스 치수 [mm]

0.8

최소 축 방향 클리어런스 치수 [mm]

0.4

치수 D1 H11 [mm]

40

치수 D6 H13 [mm]

14

치수 D7 H13 [mm]

20

치수 E1 [mm]

65

치수 E1 공차 [mm]

±0.3

치수 E2 [mm]

65

치수 E2 공차 [mm]

±0.3

치수 H [mm]

35

치수 H1 [mm]

20

반경 방향 클리어런스 치수

1.9 mm ... 2.3 mm

최대 반경 방향 클리어런스 치수 [mm]

2.3

최소 반경 방향 클리어런스 치수 [mm]

1.9

치수 SW [mm]

36

치수 T2 [mm]

13

문서 형식 다운로드 링크
데이터 시트 4a33e7a8-ef8c-4117-b4ab-6ef8c02ee3ca
사용 설명서 6a50352d-9a89-4880-8dc3-e45d23b26466

다운로드 링크
3D CAD
3D CAD

이 제품의 경우 예비 부품 카탈로그에서 일치하는 품목을 찾았습니다.

예비 부품 카탈로그 열기