이 볼 가이드 레일은 매우 정밀하며 제품 특성은 다음과 같습니다.
사이즈 35
설계 유형 SNS: 너비 = 좁음, 길이 = 일반, 높이 = 표준
카본 스틸 CS 가이드 레일
고정장치 MA: 상방향 볼트 체결
커버 AK: 플라스틱 캡
정확도 등급 슈퍼 정밀
연결부 수: 1개
표준 버전 레일
제품 특성 | |
---|---|
공칭 사이즈 [mm] |
35 |
설계 유형 |
SNS - 표준 가이드 레일 |
재료(프로파일 레일 시스템) |
카본 스틸 |
정확도 등급 |
SP - 슈퍼 정밀 |
가이드 레일 설치 |
상방향 조립 |
가이드 레일 커버 |
플라스틱 캡 |
최대 길이 Lmax [mm] |
5836 |
최소 길이 Lmin [mm] |
104 |
보어 수 nB(프로파일 레일 시스템) |
48 |
버전 |
볼 레일 시스템 |
질량 m(kg/m) [kg/m] |
6.8 |
허용 주위 온도 |
- 10 °C ... + 80 °C |
허용 주위 온도(최소 ~ 최대) 각주 |
단기간 동안 최대 100°C 허용 가능. 영하의 온도에서 작동할 경우 당사로 문의해 주시기 바랍니다. |
무게 [kg] |
0 |
권장 레일 길이(공식) |
L = nB • T ‒ 4 mm |
제품 참고 사항 |
장바구니에 추가할 수 있도록 제품을 구성하십시오. |
가이드 레일 간격 T [mm] |
80 |
치수 A2(프로파일 레일 시스템) [mm] |
34 |
치수 D [mm] |
15 |
커버 스트립 미포함 치수 H2(프로파일 레일 시스템) [mm] |
31.85 |
치수 N6(프로파일 레일 시스템) [mm] |
20.5 |
치수 N6 공차(프로파일 레일 시스템) [mm] |
±0.5 |
치수 S5(프로파일 레일 시스템) [mm] |
9 |
치수 T(프로파일 레일 시스템) [mm] |
80 |
치수 T1 max(프로파일 레일 시스템) [mm] |
68 |
치수 T1 min(프로파일 레일 시스템) [mm] |
12 |
치수 T1 s(프로파일 레일 시스템) [mm] |
38 |
치수 T1 s(프로파일 레일 시스템) 각주 |
추천치수 T1S 공차 ± 0.75를 권장합니다. |
문서 형식 | 다운로드 링크 |
---|---|
데이터 시트 | R999000485?edition_enum=R999000485 |
사용 설명서 | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |