제품 특성 | |
---|---|
제품군 분류 |
방향 스풀 밸브, 직접 제어식, 외부 파일럿 제어, 외부 환기 |
제품군 유형 |
VDSJ |
제품군 |
VDSJ-10A |
작동압, 최대. [bar] |
350 |
연결부 개수 |
4 |
최대 유량 [l/min] |
50 |
위치 |
2 |
정상 위치 |
상시 개방 |
포핏 스풀 |
스풀 유형 |
연결 유형 |
나사 조임식 카트리지 밸브 |
직접 파일럿 제어식 |
외부 파일럿 제어식 |
취부용 홀 |
CA-10A-4N |
공칭 유량 [l/min] |
50 |
압력 설정 [bar] |
11.5 |
압력 사전 설정 |
압력 사전 설정 포함 |
씰 재료 |
NBR |
작동유 |
HL,HLP |
제품군 |
3방향 |
제품 유형 |
VDSJ |
무게 [kg] |
0.2 |