• 최대 작동 압력 350bar(5000psi)
  • 최대 유량 20l/min(5gpm)
  • 취부용 홀 Sun T-13A
  • 카트리지 밸브

제품 특성

제품군 분류

2/2 방향 시트 밸브, 직접 제어식, 솔레노이드 작동

제품군 유형

KSDE

제품군

KSDE.1 N/P

연결부 개수

2

작동압, 최대. [bar]

350

위치

2

최대 유량 [l/min]

20

정상 위치

상시 폐쇄

포핏 스풀

포핏 버전

직접 파일럿 제어식

직접 제어식

연결 유형

나사 조임식 카트리지 밸브

취부용 홀

Sun T-13A

공칭 유량 [l/min]

20

작동 방법

솔레노이드 작동식 On/Off

코일

GZ37

통합 코일

별도 주문

씰 재료

FKM

작동유

HL,HLP,HETG,HEPG,HEES

제품군

2방향

제품 유형

KSDE

무게 [kg]

0.29

이 제품의 경우 예비 부품 카탈로그에서 일치하는 품목을 찾았습니다.

예비 부품 카탈로그 열기