볼 러너 블록 SNH R1621 또는 SLH R1624용 윤활 어댑터
재료: 플라스틱
사이즈 15
제품 특성 | |
---|---|
다음을 위한 액세서리 |
런너 블록 |
공칭 사이즈 [mm] |
15 |
외경 D [mm] |
12 |
무게 [kg] |
0.01 |
치수 D [mm] |
12 |
치수 D1 [mm] |
6.2 |
치수 D2 [mm] |
3.4 |
치수 F [mm] |
3.7 |
치수 F1 [mm] |
3.1 |
치수 F2 [mm] |
0.5 |
문서 형식 | 다운로드 링크 |
---|---|
사용 설명서 | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |