高い出力範囲の産業用油圧バルブ。油圧シンボルに従うオイルの流れ方向の信頼性ある切換

  • ポペットバルブ
  • 高い出力範囲の工業用油圧バルブ
  • パイロット操作
  • 油圧シンボルに従うオイルの流れ方向の信頼性ある切換
  • クラッキング圧力 4bar
  • オーバーラップ付き
  • 面積比50%
  • リング面 B=50 %

製品属性

接続図

ISO 7368

製品ファミリー

LC

最大使用圧力. [bar]

420

最大流量 [l/min]

2050

スプールシンボル

記号 A40D

接続形式

カートリッジバルブ

定格寸法

40

操作の種類

油圧操作付き

ポート数

2

切換位置の数

2

電気接続の説明

コネクタ、3 ピン (2+PE)、EN 175301-803に準拠

油圧作動油

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

シール

NBR

重量 [kg]

1.8

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート 1e9c28b2-0aff-4f03-adc3-0b1172b7f9e2
マニュアル 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く