高い出力範囲の工業用油圧バルブ。設定値での確実な圧力負荷。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 7368-09-6-1-16 |
製品ファミリー |
LC |
最大使用圧力. [bar] |
420 |
最大流量 [l/min] |
600 |
スプールシンボル |
A → B |
接続形式 |
カートリッジバルブ |
定格寸法 |
32 |
操作の種類 |
油圧操作付き |
ポート数 |
2 |
切換位置の数 |
2 |
電気接続の説明 |
コネクタ、3 ピン (2+PE)、EN 175301-803に準拠 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
1.06 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | c084642d-55fd-4b02-ad22-653fd356bc5d |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |