高い出力範囲の産業用油圧バルブ。油圧シンボルに従うオイルの流れ方向の信頼性ある切換
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 7368 |
製品ファミリー |
LC |
最大使用圧力. [bar] |
420 |
最大流量 [l/min] |
9200 |
スプールシンボル |
記号 B40D |
接続形式 |
カートリッジバルブ |
定格寸法 |
100 |
操作の種類 |
油圧操作付き |
切換位置の数 |
2 |
電気接続の説明 |
コネクタ、3 ピン (2+PE)、EN 175301-803に準拠 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
21.92 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | 1e9c28b2-0aff-4f03-adc3-0b1172b7f9e2 |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |