クランプ レバー M8 L40
製品属性 | |
---|---|
長さ [L] |
40 |
材料の注意事項 |
クランプレバー:亜鉛ダイキャスト、黒の樹脂コーティング,スチール部品:亜鉛メッキ、硬度クラス5.8 |
アクセサリ |
スクリューおよび摺動ブロック |
重量 [kg] |
0.09 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842516847 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |