ジョイント 60x45 60x60 用クランプ レバー
製品属性 | |
---|---|
色 |
黒 |
材料 |
亜鉛ダイカスト、樹脂コーティング |
長さ [L] |
10 |
重量 [kg] |
0.04 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842505144 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |