ロッカー WI/M
製品属性 | |
---|---|
ESD |
はい |
クリーンルーム分類 |
ISO等級7 |
ドライルーム [%rF] |
<1 |
納入範囲 |
ST 2/ ...コンベア セクションまたは BS 2/ ...ベルト セクションに設置するためのファスナー材を含む。 |
監視エリア [mm] |
60 |
推奨アクセサリ |
空気圧シリンダー スイッチ |
重量 [kg] |
0.15 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530797 |
マニュアル | search?s=download&q=3842530797 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |