マグネット キャッチ スロット 6
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
6 |
パッケージ単位 |
1 |
ファスナーセット |
2xシリンダーヘッドネジ ISO4762-M3x8,2x ディスク ISO7089-3 |
材料の注意事項 |
PP、白、スチール、亜鉛メッキ仕様 |
納入範囲 |
カウンタピース、アングル、ファスナーセット(FS)を含む |
アクセサリ |
シリンダー ボルト ISO 4762,ワッシャ,T ナット |
重量 [kg] |
0.04 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842558323 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |