製品属性 | |
---|---|
製品シリーズの分類 |
チェック弁およびメータリング弁 |
製品シリーズの形式 |
VBC |
製品ファミリー |
A-VBC-78-SX |
ポート数 |
5 |
最大使用圧力. [bar] |
420 |
最大流量 [l/min] |
40 |
接続形式 |
ねじ接続 |
直接パイロット制御 |
外部パイロット操作 |
定格流量 [l/min] |
40 |
設定可能な圧力範囲 [bar] |
7-19.5 |
圧力設定 [bar] |
7.5 |
圧力事前設定 |
圧力事前設定あり |
調整オプション |
ロックナット付き内六角ねじ |
ポート |
G 3/8 |
シール材質 |
NBR |
油圧作動油 |
HL,HLP |
製品形式 |
VBC |
製品シリーズ |
チェック弁およびメータリング弁 |
重量 [kg] |
1.89 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-02 |