製品属性 | |
---|---|
製品シリーズの分類 |
流量分配器および流量合流器 |
製品シリーズの形式 |
DRF |
製品ファミリー |
DRF (G 3/8) |
最大使用圧力. [bar] |
210 |
ポート数 |
3 |
最大流量 [l/min] |
5.8 |
接続形式 |
ねじ接続 |
直接パイロット制御 |
パイロット操作 |
定格流量 [l/min] |
5.8 |
ポート |
G 3/8 |
シール材質 |
NBR |
油圧作動油 |
HL,HLP |
重量 [kg] |
0.9 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-55 |