製品属性 | |
---|---|
納入形態 |
装着済み |
ESD |
はい |
長さ 最小 [l min] [mm] |
300 |
長さ 最大 [l max] [mm] |
6000 |
注意事項 |
幅がカスタマイズされたバージョンが注文可能 |
搬送方向のレーン幅 最大 [b max] [mm] |
1200 |
搬送方向のレーン幅 最小 [b min] [mm] |
160 |
アキュムレーション時のトラック負荷 [kg] |
300 |
材料の注意事項 |
スライドプロファイル:スチール; 耐腐食性,セクションプロファイル:アルミニウム 自然色、陽極酸化処理,チェーン:PAまたはスチールアキュムレーションローラー,小部品保護:PA |
使用温度 [T] max |
+40 °C |
レーン幅 [b] [mm] |
160,240,320,400,480,640,800,1040,1200 |
搬送メディア |
アキュムレーションローラーチェーン(EPAでの使用に対応) |
推奨アクセサリ |
接続キット,セクションサポート SZ 2/...,分散型オートマチック ルブリケーション ユニット LU 2または中央オートマチック ルブリケーション ユニット LU 2/P |
重量 [kg] |
0 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998937 |
マニュアル | search?s=download&q=3842998937 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |