ストラット プロファイル 45x90 D17/D17、L80-6000
製品属性 | |
---|---|
納入形態 |
プロファイル加工 |
プロファイル溝 |
10 |
モジュール寸法サイズ [mm] |
45 |
断面 |
45x90 |
オープンノード |
6 |
プロファイルタイプ |
標準 |
寸法 |
45x90 |
色 |
自然食 |
パッケージ単位 |
1 |
長さ 最大 [L max] [mm] |
6000 |
長さ 最小 [L min] [mm] |
80 |
x方向の表面断面二次モーメント [lx] [cm⁴] |
124.6 |
プロファイル面 [A] [cm²] |
15.4 |
y方向の断面係数 [Wy] [cm³] |
14.6 |
y方向の表面断面二次モーメント [ly] [cm⁴] |
32.8 |
ねじれ慣性モーメント [It] [cm⁴] |
15.4 |
x方向の断面係数 [Wx] [cm³] |
27.7 |
重量 [m] |
4.2 |
ねじれ抵抗モーメント [Wt] [cm³] |
6.61 |
材料 |
アルミニウム、陽極酸化 |
プロファイル加工 |
M12, M16:すべての中心穴内,D17:溝 B/F、C/E内,D17V:溝 A/D 内 |
推奨アクセサリ |
カバー キャップ 45x90、黒,カバー キャップ 45x90、シグナルグレー,穴付きカバー キャップ 45x90、黒,穴付きカバー キャップ 45x90、シグナルグレー |
重量 [kg] |
0 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842990313 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |