高い出力範囲の産業用油圧バルブ。圧力を設定値信号まで確実に低減させます。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 5781 |
製品ファミリー |
DRE(M)(E)10,20 |
最大使用圧力. [bar] |
315 |
最大流量 [l/min] |
300 |
スプールシンボル |
B → A |
接続形式 |
サブプレート取付 |
定格寸法 |
10 |
操作の種類 |
電気、統合電子機器付き |
ポート数 |
3 |
切換位置の数 |
2 |
電源電圧 |
24 VDC |
電気コネクタ |
コネクタ、7ピン (6 + PE) |
電気接続の説明 |
コネクタ、7 ピン (6+PE)、EN 175201-804に準拠 |
接続性 |
アナログ、指令値0~10 V |
適合性の説明 |
CE - EMC 指令 2014/30/EU準拠 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
4.84 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | 6f14137a-ab7f-4974-8a6b-3c4a1c8e98a3 |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |