高い出力範囲の工業用油圧バルブ。設定値での確実な減圧。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 5781-08-10-0-16 |
製品ファミリー |
DR10,20,30 |
最大使用圧力. [bar] |
350 |
最大流量 [l/min] |
300 |
スプールシンボル |
B → A |
接続形式 |
サブプレート取付 |
定格寸法 |
20 |
操作の種類 |
機械操作付き |
ポート数 |
2 |
切換位置の数 |
2 |
電気接続の説明 |
コネクタ、3 ピン (2+PE)、EN 175301-803に準拠 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
5.38 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | e66b5b90-a6d4-43ac-a471-3554b6c711b6 |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |