高い出力範囲の産業用油圧バルブ。設定値での確実な減圧。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 4401-03-02-0-05 |
製品ファミリー |
ZDR6D |
最大使用圧力. [bar] |
350 |
最大流量 [l/min] |
50 |
スプールシンボル |
P2 → P1 |
接続形式 |
サンドイッチプレート |
定格寸法 |
6 |
操作の種類 |
機械操作付き |
ポート数 |
4 |
切換位置の数 |
2 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
1.44 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | d9406601-f464-4d20-b95e-eb026820c011 |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |