高い出力範囲の工業用油圧バルブ。設定値での供給圧力の確実な減圧。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 4401-03-02-0-05 |
製品ファミリー |
DR6D |
最大使用圧力. [bar] |
315 |
最大流量 [l/min] |
60 |
スプールシンボル |
P → A |
接続形式 |
サブプレート取付 |
定格寸法 |
6 |
操作の種類 |
機械操作付き |
ポート数 |
4 |
電気接続の説明 |
コネクタ、3 ピン (2+PE)、EN 175301-803に準拠 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
1.52 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | 1b2e9e0d-619c-4718-a8a1-85999dd80357 |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |