高い出力範囲の工業用油圧バルブ。規定値での確実な油量制御。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 6263-09-05-0-97 |
製品ファミリー |
2FRE10,16 |
最大使用圧力. [bar] |
315 |
最大流量 [l/min] |
80 |
スプールシンボル |
A → B |
接続形式 |
サブプレート取付 |
定格寸法 |
16 |
操作の種類 |
電気、外部電子機器付き |
ポート数 |
2 |
切換位置の数 |
2 |
電源電圧 |
24 VDC |
電気コネクタ |
コネクタ、3ピン (2 + PE) |
電気接続の説明 |
コネクタ、3 ピン (2+PE)、EN 175301-803に準拠 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
シール |
NBR |
重量 [kg] |
8.58 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | 8406d431-1c8a-4d80-bc68-a62f151e8038 |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |