高い出力範囲の産業用油圧バルブ。流量を調整値まで確実に絞ります。
製品属性 | |
---|---|
接続図 |
ISO 6263-03-02-*-13 |
製品ファミリー |
2FRM6 |
最大使用圧力. [bar] |
315 |
最大流量 [l/min] |
16 |
スプールシンボル |
A → B, B → A |
接続形式 |
サブプレート取付 |
定格寸法 |
6 |
操作の種類 |
機械操作付き |
ポート数 |
4 |
切換位置の数 |
2 |
電気接続の説明 |
コネクタ、3 ピン (2+PE)、EN 175301-803に準拠 |
油圧作動油 |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
シール |
FKM |
重量 [kg] |
1 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | 70ebf25b-36f5-4f8d-907a-961e4eb2b6b5 |
マニュアル | 472f764a-5bf5-4b93-87a6-9360c0070d4d |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |