チェーン ピン
製品属性 | |
---|---|
パッケージ単位 |
100 |
サイズ [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
材料 |
ステンレススチール 1.4301 |
注意事項 |
この材料は、米国食品医薬品局のEU10 / 2011およびCFR21の要件を満たしています。 |
重量 [kg] |
0.01 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547727 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |