ヒンジ、プラスチック P1=30 P2=45
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
8,10 |
色 |
シグナルグレー (RAL 7004) |
ヒンジタイプ |
プラスチック |
パッケージ単位 |
2 |
力 [Fmax] [N] |
150 |
プロファイル P2 [mm] |
45 |
材料 |
PA |
寸法 B [mm] [mm] |
45 |
材料の注意事項 |
ヒンジ:PA,ヒンジ軸:亜鉛めっき鋼,ファスナーセット:亜鉛めっき鋼 |
寸法 A [mm] [mm] |
30 |
寸法 a [mm] [mm] |
17.5 |
寸法 b [mm] |
25.0 |
納入範囲 |
ファスナーセット含む |
ファスナーセット |
1x皿ネジ DIN7991-M6X16,1xTナット 溝 8 M6,1x皿ネジ DIN7991-M6X18,1xTナット 溝 10 M6 |
プロファイル P1 [mm] |
30 |
重量 [kg] |
0.08 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554462 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |