グラブ レッジおよび補充エンド ピース、180x90
製品属性 | |
---|---|
色 |
ライトブルー (RAL 7035に類似) |
パッケージ単位 |
1 |
材料 |
ABS |
材料の注意事項 |
グラブ棚、補充エンドピース:プラスチック ABS,ファスナーセット:亜鉛めっき鋼 |
ファスナーセット |
8x 板金ネジ DIN7981-ST4、2x19,1xシリンダーヘッドネジ DIN7984-M5X6,1x 摺動ブロック 溝 6 M5 |
納入範囲 |
ファスナーセット含む |
重量 [kg] |
0.42 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842526628 |
マニュアル | search?s=download&q=3842526628 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |