グラブ レッジおよび補充エンド ピース、90x90

  • グラブ レッジおよび補充エンド ピース:
  • 材料シュート
  • スライド ブロック、6 mm 溝、M5
  • カスタム構成用のアセンブリー エレメント (アルミニウム材質のシュート + プラスチック グラブ レッジおよび様々な容量と量の補充エンド ピース
  • スタック内のグラブ コンテナのオフセット: M5 スライド ブロック (6 mm 溝) および DIN 7984 M5x6 ネジ

製品属性

ライトブルー (RAL 7035に類似)

パッケージ単位

1

材料

ABS

材料の注意事項

グラブ棚、補充エンドピース:プラスチック ABS,ファスナーセット:亜鉛めっき鋼

ファスナーセット

8x 板金ネジ DIN7981-ST4、2x19,1xシリンダーヘッドネジ DIN7984-M5X6,1x 摺動ブロック 溝 6 M5

納入範囲

ファスナーセット含む

重量 [kg]

0.27

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842526627
マニュアル search?s=download&q=3842526627

ダウンロードリンク
3D CAD

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く