ジョイント 45x45 ロック可能

  • 調整可能または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回方向に最大 100 Nm の高負荷用
  • Hirth 歯付きカップリングによる正のインターロック
  • 旋回範囲 180°
  • 5°モジュール寸法での簡単な調整
  • 調整角度を簡単に検出できるように 5°目盛りでマーキング
  • クランプ レバーまたはネジを使用したジョイントのクランプおよび便利な調整
  • プロファイル加工:必要ありません(エンドツーエンド接続はセルフカッティングスクリューを使用します)
  • ジョイント 45x45 およびジョイント 45x45 サポートに対応

製品属性

プロファイル溝

10

モジュール寸法サイズ [mm]

45

ESD

はい

寸法

45x45

パッケージ単位

1

旋回エリア [°]

180

材料の注意事項

ジョイント:亜鉛ダイキャスト,ファスナーセット:亜鉛めっき鋼

曲げモーメント 1 [Nm]

100

材料

亜鉛ダイカスト

納入範囲

ファスナーセット含む

ファスナーセット

2x フランジヘッドネジ M8x16,2xTナット 溝 10 M8,2x スクリュー S12x30

推奨アクセサリ

クランプレバー:3842538607

重量 [kg]

0.59

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546564
マニュアル search?s=download&q=3842546564

ダウンロードリンク
3D CAD

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く

付属品