ジョイント 45x45 サポート designLINE

  • 任意の角度で可動または剛性のプロファイル接続用
  • 旋回範囲 180°
  • 15°刻みのマーキング
  • クランプレバー (5 Nm) を使用した「サポート」ジョイントのクランプおよび便利な調整
  • 仕様 designLINE特に高品質なデザインのための特殊なシルバー塗装 (RAL 9006)

製品属性

モジュール寸法サイズ [mm]

45

プロファイル溝

10

ESD

はい

寸法

45x45

designLINE

はい

ホワイトアルミニウム (RAL 9006)

旋回エリア [°]

180

パッケージ単位

1

力 F2 [N]

1000

ファスナーセット

2x フランジヘッドネジ M8x16,2xTナット 溝 10 M8,2x スクリュー S12x30

納入範囲

ファスナーセット含む

力 F1 [N]

15000

材料

アルミダイキャスト、塗装済

材料の注意事項

ジョイント designLINE:アルミダイキャスト、塗装済、RAL 9006、固定具:亜鉛めっき鋼

推奨アクセサリ

クランプレバー:3842538608

重量 [kg]

0.33

ドキュメントの種類 ダウンロードリンク
データシート search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538687
マニュアル search?s=download&q=3842538687

ダウンロードリンク
3D CAD

この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。

スペアパーツカタログを開く

付属品