ジョイント 40x40 designLINE
製品属性 | |
---|---|
モジュール寸法サイズ [mm] |
40 |
プロファイル溝 |
10 |
ESD |
はい |
寸法 |
40x40 |
designLINE |
はい |
色 |
ホワイトアルミニウム (RAL 9006) |
パッケージ単位 |
1 |
旋回エリア [°] |
180 |
納入範囲 |
ファスナーセット含む |
力 F2 [N] |
1000 |
材料の注意事項 |
ジョイント designLINE:アルミダイキャスト、塗装済、RAL 9006、固定具:亜鉛めっき鋼 |
ファスナーセット |
2x フランジヘッドネジ M8x16,2xTナット 溝 10 M8,2x スクリュー S12x30 |
力 F1 [N] |
15000 |
材料 |
アルミダイキャスト、塗装済 |
推奨アクセサリ |
クランプレバー:3842516847 |
重量 [kg] |
0.27 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538684 |
マニュアル | search?s=download&q=3842538684 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |