ドライブ モジュール AS 2/C-250
製品属性 | |
---|---|
ESD |
はい |
モータ接続部[AT] |
S = Kabel/Stecker,K = Klemmenkasten |
クリーンルーム分類 |
ISO等級7 |
定格速度 v [vN] |
0 m/min ohne Motor und ohne Getriebe,6 m/min,9 m/min,12 m/min,15 m/min,18 m/min |
モータ位置 [MA] |
R = rechts,L = links |
搬送方向のレーン幅 最大 [b max] [mm] |
1200 |
搬送方向のレーン幅 最小 [b min] [mm] |
160 |
アキュムレーション時のトラック負荷 [kg] |
250 |
ドライルーム [%rF] |
<1 |
搬送メディア長さ [lAS] [mm] |
475 |
納入に関する注意事項 |
完全組立 |
納入範囲 |
ST 2/… コンベア セクションに取り付けたり、隣接するリターン ユニットに取り付けるためのファスナー材も含まれています。 |
注意事項 |
チェーン (EPAでの使用に対応) (KA = A),幅がカスタマイズされたバージョンが注文可能 |
優先値 [mm] |
160,240,320,400,480,640,800,1040,1200 |
推奨アクセサリ |
接続キット,LU 2 自動給油ユニット |
重量 [kg] |
0 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998087 |
マニュアル | search?s=download&q=3842998087 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |