ドライブ モジュール AS 2/R-300
製品属性 | |
---|---|
ESD |
はい |
定格速度 v [vN] |
0 m/min ohne Motor und ohne Getriebe,6 m/min,9 m/min,12 m/min,15 m/min,18 m/min |
逆転モード [RV] |
0 = kein Reversierbetrieb für Ketten mit Kleinteileschutz (KT = 3, 4),1 = Reversierbetrieb möglich bei l ≤ 2000 mm |
モータ位置 [MA] |
R = rechts,L = links,M = Mitte nur bei b ≥ 240 mm |
モータ接続部[AT] |
S = Kabel/Stecker,K = Klemmenkasten |
アキュムレーション時のトラック負荷 [kg] |
300 |
搬送メディア長さ [lAS] [mm] |
475 |
納入に関する注意事項 |
完全組立 |
優先値 [mm] |
160,240,320,400,480,640,800,1040,1200 |
注意事項 |
RV = 1は l ≤ 2000 mm で可能、小型部品保護 (KT = 3、 4) のチェーンの可逆操作は不可 |
推奨アクセサリ |
LU 2 自動給油ユニット |
重量 [kg] |
0 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998052 |
マニュアル | search?s=download&q=3842998052 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |