製品属性 | |
---|---|
製品シリーズの分類 |
コイル D36 - KLASSE H - 20 W |
製品シリーズの形式 |
Coil |
コイル |
D36 |
電源電圧 |
205 V DC |
電気コネクタ |
DIN 43650 - EN 175301-803 |
重量 [kg] |
0.19 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18325-90 |