材料シュート 180x90 L50-3000
製品属性 | |
---|---|
納入形態 |
可変長さ |
長さ 最大 [L max] [mm] |
3000 |
納入単位 |
1 |
長さ 最小 [L min] [mm] |
50 |
x方向の表面断面二次モーメント [lx] [cm⁴] |
208.2 |
プロファイル面 [A] [cm²] |
15.5 |
y方向の表面断面二次モーメント [ly] [cm⁴] |
597.5 |
材料 |
アルミニウム、陽極酸化 |
重量 [m] |
4.2 |
重量 [kg] |
0 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993073 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |