材料シュート 180x90 L3000
製品属性 | |
---|---|
納入形態 |
標準長さでの梱包単位 |
納入単位 |
3 |
プロファイル面 [A] [cm²] |
15.5 |
y方向の表面断面二次モーメント [ly] [cm⁴] |
597.5 |
x方向の表面断面二次モーメント [lx] [cm⁴] |
208.2 |
材料 |
アルミニウム、陽極酸化 |
重量 [m] |
4.2 |
長さ [L] |
3000 |
重量 [kg] |
44.4 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842526673 |