スプリング 溝 10
製品属性 | |
---|---|
プロファイル溝 |
10 |
パッケージ単位 |
100 |
材料 |
ばね鋼、防錆仕様 |
重量 [kg] |
0.01 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842516669 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |