VE 2/D-60 ストップゲート
製品属性 | |
---|---|
ESD |
はい |
ワークピースパレットの最小重量m |
1 kg |
納入範囲 |
ST 2/... コンベア セクションに取り付けるためのすべてのファスナー材を含む |
納入に関する注意事項 |
完全組立 |
ワークピースパレットの総重量 [mG] [kg] |
60 |
使用温度 [T] max |
+5 ... +60 °C |
空圧機器用コネクタ [Ø] [mm] |
4 |
必要な空圧接続 [pmax] [bar] |
6 |
必要な空圧接続 [pmin] [bar] |
4 |
注意事項 |
要望に応じた高温ストップ ゲート |
材料の注意事項 |
筐体:アルミニウム、硬質陽極酸化処理済み,ストップカム:スチール; 硬化処理仕様 |
推奨アクセサリ |
VE 2/RS リターン ストッパー |
重量 [kg] |
0.55 |
ドキュメントの種類 | ダウンロードリンク |
---|---|
データシート | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547785 |
マニュアル | search?s=download&q=3842547785 |
ダウンロードリンク |
---|
3D CAD |
この製品では、スペアパーツカタログで一致するアイテムが見つかりました。